VC-F50S-18F
VC-F50S-18F
Les micro-ventouses plates pour usage général s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches, modérément plates et moyennement profilées
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Diametre (in)
2.08
Poids (oz)
0.63
Taille chapeau
1.97 in
Diametre (mm)
53.1
Taille chapeau
50 mm
Poids (g)
19.6
Matériel
Silicone
Forme
Round
Type de produit
Micro plat
Fonction de produit
Outillage Robotique
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
16.6
Durometre
A50 (orange)
Montage
1/8 G femelle
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
7.54
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Back to Top