Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Serrage Pneumatique de Puissance
Destaco’s WK400-120-6-1 Series of pneumatic power cylinders are the power elements of machines, tools, and other workholding devices.

WK400-200-6-A

Ratio multiplicateur 10:1grace au leviers intérieurs Le fonctionnement s'effectue en 2 étapes : la course d'approche (la plus longue) puis ensuite la course de travail.
  • Avantage mécanique de 10:1.
  • Les deux étapes de course sont caractéristiques : la course avant permet de se déplacer sur une distance définie et la course de puissance permet une puissance amplifiée sur une courte distance.
  • Positionnement exact du cylindre lors du montage de bride sur la tête de cylindre.
  • Le cylindre fonctionne dans toutes les positions.
  • Durabilité élevée grâce au levier de verrouillage robuste et ne nécessitant pas de maintenance.
  • Contrôle de position de fin par capteur de champ magnétique.

Note: Pression de fonctionnement max. 6 bar [87 psi], min. 3 bar [44 psi]. Utiliser uniquement de l’eau propre et de l’air comprimé sans huile. La bielle du piston n’est pas sécurisée contre les torsions et ne doit pas être chargée de façon transversale.

Consulter la gamme de produits:
CAO

Télécharger
détails du produit Vue de l'unité :
Force de serrage Max (lbf) 899
Course retour (in) 7.87
Consommation d'air à 87 psi (ft³) 0.104
Alesage cylindre (in) 1.75
Plage de puissance (in) 0.236
piston_force_forward_stroke_6bar_lbf_english 153
Consommation d'air à 6 bars (ft³) 2.94
air_consumption_double_stroke_6bar_ft_english 2.94
Consommation d'air à 87 psi (ft³) 0.104
Force piston course avant à 6 bars (lbf) 153
Poids (lb) 3.7
Course retour (mm) 200
piston_force_forward_stroke_6bar_n_metric 680
Poids (kg) 1.7
Force de serrage Max (N) 4000
Plage de puissance (mm) 6
Force piston course avant à 6 bars (N) 680
Alesage cylindre (mm) 40
Gammes de produits WK
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
PublishedDate 1701962136000
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Type de produit Tige de piston avec ajustement ISO
Detecteur fin de course Oui
Back to Top