Email_Header_2550x130px_Banner_Automate

INDEXEUR PERSONNALISÉ EN ACIER INOXYDABLE POUR UN ENVIRONNEMENT DE TRAITEMENT ALIMENTAIRE EXIGEANT

Brand Pillar: Focalisé

Industry: Transformation des aliments/emballage

Product Lines: Équipements à mouvement rotatif, Servomécanique, Emballage agroalimentaire

Related Product(s):
Destaco News & Events Image

DÉFI

Un client de l’industrie alimentaire avait besoin d’un indexeur pour l’utiliser dans une usine de préparation alimentaire très exigeante. Il devait pouvoir résister à un nettoyage à haute pression et satisfaire à d’autres exigences d’hygiène. Les conceptions précédentes employaient un réducteur servo à engrenages, mais les fuites d’huiles étaient fréquentes et risquaient de contaminer le produit.

SOLUTION

Nous avons conçu un indexeur en acier inoxydable à partir de notre modèle CAMCO 800RD.

  • Le carter de l’indexeur spécial a été construit à partir de plaques d’acier inoxydable formées et soudées, offrant des lignes plus douces pour un nettoyage plus efficace et l’élimination des bactéries.
  • Un joint « labyrinthe » unique a été mis au point pour éviter la pénétration d’eau de nettoyage et les fuites d’huile.
  • L’indexeur est mis en mouvement par un servomoteur recouvert d’acier inoxydable.

RÉSULTATS

Après avoir utilisé le nouvel indexeur pendant près d’un an, le client est très satisfait de ses résultats. Il nous a confié qu’il s’agit d’une amélioration considérable par rapport à ce qu’il utilisait auparavant. Il envisage d’étendre l’utilisation de cette conception à deux gammes de produits.

Back to Top