Industrie Aérospaciale : Produits

Serrages manuels pour l'industrie aéronautique

Serrages verticaux

  • Serrages personnalisés pour aérostructures composites
  • Fabrication durable : une performance élevée obtenue par des douilles en acier trempé protégées contre les torsions, des rivets en acier inoxydable et un zingage.
  • Modèle sûr : la poignée DE-STA-CO ergonomique résistante à l'huile augmente la sécurité du fonctionnement.
  • Design innovant : notre série de serrages verticaux 2000 offre une sécurité et une performance inégalées.
  • Ouvertures des barres : va de 80 degrés à 140 degrés

Serrages horizontaux

  • Serrages personnalisés pour aérostructures composites
  • Fabrication durable : une performance élevée obtenue par des rivets en acier inoxydable et un zingage.
  • Modèle sûr : des poignées ergonomiques, résistantes à l'huile et  recouvertes de vinyle augmente la sécurité du fonctionnement.
  • Design innovant : notre série de serrages horizontaux 2000 offre une sécurité et une performance inégalées.
  • Ouvertures des barres : va de 70 degrés à 90 degrés

Pinces de serrage

  • Flexibilité accrue : les forces de serrage de grande qualité sont produites quand un serrage permanent et stationnaire des pièces à travailler n'est pas possible.
  • Fabrication durable : un acier allié estampé très résistant est utilisé pour garantir une performance et une fiabilité maximum.
  • Modèle sûr : la poignée DE-STA-CO ergonomique résistante à l'huile et recouverte de vinyle augmente la sécurité du fonctionnement.
  • Efficacité du fonctionnement : certains modèles présentent un relâchement bilatéral du déclencheur pour faciliter une ouverture rapide et facile du serrage.

Crochets de fermeture

  • Design innovant : les serrages avec fermeture à genouillère Plus® de DE-STA-CO présentent un levier de fermeture intégré pour réduire la possibilité d'une ouverture involontaire. Cette caractéristique est maintenant disponible sur la plupart des modèles de crochets de fermeture.
  • Fabrication durable : une performance élevée obtenue par des rivets en acier inoxydable et un zingage. Modèles avec capacités de charge allant de 163 kg à 3402 kg.
  • Modèle sûr : la poignée DE-STA-CO ergonomique résistante à l'huile augmente la sécurité du fonctionnement.
  • Solution complète : des crochets et plaques de verrouillage sont inclus dans la plupart des modèles. Des longueurs de crochet personnalisées sont disponibles sur demande.

Serrages à poussoir

  • Performance flexible : verrouillage des modèles décentré dans les positions déployées et rentrées. De nombreux modèles sont disponibles avec une fermeture à genouillère Plus® DE-STA-CO caractéristique qui limite le déverrouillage involontaire.
  • Fabrication durable : une performance élevée obtenue par des rivets en acier inoxydable et un zingage.
  • Modèle sûr : la poignée DE-STA-CO ergonomique résistante à l'huile augmente la sécurité du fonctionnement.
  • Solution adaptable : plus de 20 tailles et styles sont disponibles pour satisfaire toutes les applications. Les plongeurs sont filetés à l'intérieur ce qui leur permet de supporter divers accessoires.

Systèmes de blocage à course variable

  • Fonctionnement flexible : pour satisfaire les besoins spécifiques des applications, des modèles avec une commande à une main ou bimanuelle sont disponibles.
  • Options de montage multiples : les modèles comprennent des options pour une fixation sur pied ou une fixation sur bride et un montage en face avant.
  • Flexibilité élevée : des courses de blocage variables permettent d'avoir de grandes variétés de tailles de pièces à travailler.

Éléments de serrage pneumatique et brides hydrauliques pour l'industrie aéronautique

Éléments de serrage pneumatique à petite et grande capacité

  • Serrages personnalisés pour aérostructures composites
  • Modèle protégé : les modèles joints réduisent l'entretien et augmentent la performance en gardant la lubrification à l'intérieur et les contaminants à l'extérieur.
  • Performance flexible : la force de serrage peut être maintenue même quand elle est coupée de l'approvisionnement en air.
  • Capacités extrêmes : des modèles à température élevée peuvent résister à une exposition continue à 260° et à une exposition brève de 370°.
  • Taille efficace : les forces de serrage sont produites dans un modèle compact et économique du point de vue de l'espace.

Brides hydrauliques

  • Flexibilité du système : l'échange MRO fournit la capacité d'actualiser et d'interchanger avec d'autres marques.
  • Adaptabilité élevée : les produits présentent des options multiples de montage et de plomberie.
  • Conception durable : une technologie avancée de joints résiste à la contamination et aux fuites, tandis que les surfaces métalliques résistantes à la corrosion augmentent la durée de vie du produit.
  • Amélioration de la productivité : les temps d'installation sont sensiblement réduits grâce à la possibilité de serrer un outillage entier depuis un seul endroit.

Solutions d'effecteur d'extrémité

Offre de produits standards étendue

  • Produits de vide : DE-STA-CO propose plusieurs familles et tailles de ventouses à vide pour différentes surfaces, profils et applications. Les montages de ventouses à diffuseur à déclenchement automatique permettent un relâchement rapide des pièces tout en ne nécessitant qu'une ligne d'air et une valve.
  • Pinces modulaires pneumatiques, pince modulaire GRI (mécanisme de fermeture à genouillère) : parfait pour attraper et transporter des panneaux dans des temps de cycle très brefs.
  • Pinces modulaires pneumatiques, mini pince GR84 incluse (mécanisme de verrouillage protégé des contaminants) : Excellent pour attraper et transporter des panneaux dans des temps de cycle très brefs.
  • Changeurs d'outil manuels : vous permet de passer rapidement entre divers outillages en quelques secondes. des arrivées d'air intégrées en option fournissent immédiatement du courant à votre système, suppriment le rebranchement manuel des voies d'air et réduisent aussi les temps auxiliaires de la machine.
  • Glissières de positionnement pneumatiques : sont proposées dans trois tailles différentes avec quatre courses standards pour chaque taille. Les glissières de positionnement présentent des systèmes porteurs autolubrifiants qui sont faciles à entretenir et réparer.

Solutions personnalisées de manutention de matériaux

  • Système robotique à effecteur d'extrémité BodyBuilderTM : présente des lisses octogonales et des montages de pinces conçus pour rester rigide sous les moments de torsion et de flexion d'un mouvement de robot. Le système d'alignement breveté permet à des composants modulaires d'être remplacés individuellement et de facilement les remettre dans leur position d'origine.
  • Système SpiderGrip™ (préhenseur) à effecteur d'extrémité géométrique modulaire : les composants sont fabriqués en aluminium aéronautique de grande qualité. Ce système d'outillage offre un rapport de résistance-poids élevé et maintient la précision dimensionnelle lorsqu'il s'agit de replacer des composants individuels.
  • Fibre de carbone World Tool : World Tool est une solution d'outillage légère à haute résistance conçue pour augmenter considérablement les performances générales dans la production tout en réduisant les vibrations. Les plaques de montage internes en acier garantissent une solide connexion entre la lisse et l'automatisation.
  • Systèmes d'outillage rond : idéal pour manutentionner de petites pièces et des objets de formes inhabituelles. Ce système d'outillage est fabriqué en aluminium léger et offre une solution volume élevé entièrement personnalisée et à faible coût.

Solutions de positionnement et de saisie Robohand

Glissières

  • Idéales pour l'assemblage et la fabrication de composants aéronautiques
  • Montage rapide et simple sans plaque d'adaptation
  • Vous permet de créer une gamme quasi illimitée d'appareils de manutention

Changeurs d'outil robotisés

  • Permettent de changer rapidement et facilement un effecteur d'extrémité pour s'adapter aux nombreux styles différents de pièces sur le même robot
  • Offrent une répétabilité de position précise
  • Résisteront à des charges élevées allant jusqu'à 13608 kg (3390Nm) (même dans des environnements difficiles)

Modules rotatifs

  • Zéro rebond, des précharges de roulements et des goupilles de montage garantissent une précision élevée. 
  • Idéals pour des applications de chargement et de déchargement de machine.
  • Peuvent être livrés avec des pinces et des capteurs prémontés ou avec des surfaces de montage d'ébauche pour un outillage fourni par le client.

Pinces d'automatisation

  • DE-STA-CO propose une vaste ligne de pinces, nombre d'entre elles supportent différentes longueurs de doigts et excellent dans la manutention et le transfert de grandes pièces lourdes. Notre technologie brevetée DirectConnect™ supprime le besoin de plaques d'adaptation.

Systèmes de convoyeur modulaires

  • Conçus sur mesure pour s'adapter aux besoins des clients qui utilisent des options standards (commandes, courroies, matériaux), des contrôleurs et des accessoires.
  • Des convoyeurs spéciaux (vide, magnétique) et des manipulateurs de plateaux sont disponibles.

Produits d'indexage de précision CAMCO

Indexeurs série RDM

  • Idéals pour des applications plateaux
  • Table compacte
  • Grand trou traversant
  • Grande surface de fixation à la sortie
  • Ensemble indexeur complet motorisé avec en option le limiteur de couple

Manipulateur linéaire LPP

  • Offre une solution rentable avec un faible entretien pour un ensemble complet de manutention de pièces quand il y a combinaison avec d'autres produits DE-STA-CO
  • Fonctionnement à moindre coût
  • Modèle de came mécanique CAMCO fiable
  • Lubrifié à vie

Commandes AC IM-PAC

  • Optimisées pour des applications d'indexage fonctionnant avec came
  • Installation facilitée grâce aux paramètres usine préréglés
  • Connexions simples, accès aux terminaux facile avec marquages clairs
  • Jusqu'à 60 cycles par minute en utilisant des moteurs AC de haute performance 0,25 kW à 1,5 kW

Contact one of our sales representatives today
to inquire about a quote from DE-STA-CO


Request a Quote

Questions Éventuelles?

Champs avec * à renseigner.



 

Scroll To Top