Solutions de serrage Aerospatiale pour des structures aéronautiques métalliques & composites
Augmentez et améliorez votre productivité
DE-STA-CO offre des services de technologie à valeur ajoutée spéciaux pour des applications des structures aéronautiques.
En travaillant étroitement avec vos concepteurs et ingénieurs, nous pouvons fournir les solutions de serrage pour vos applications, s'il est nécessaire d'établir un système avec les produits standard ou de modifier un produit existant. Nous pouvons également concevoir un composant complètement unique pour remplir des fonctions de serrage spécialisées.
Contactez-nous sous aerospace@destaco.com pour discuter des solutions pour votre application aéronautique.
Solutions sur mesure
DE-STA-CO fournit des solutions de serrage pour vos exigences particulières. Contactez-nous sous aerospace@destaco.com pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de cette ou d'autres solutions sur mesure.
Informations supplémentaires
Nouveaux produits
Spidergrip : Kit d'outillage accessible et reconfigurable
- Les composants sont faits en aluminium de qualité supérieure aéronautique.
- Un rapport force-poids élevé
- Maintient l'exactitude des dimensions en remplaçant différents composants
- Réutilisable
Découvrez plus à ce sujet Spidergrip kit d'outillage reconfigurable.
Dispositif d'arrêt
- Reste en position verrouillée en cas de coupure d’air.
- Le grand ressort interne maintient la force de serrage de 500-700 lbs. de force de serrage une fois débranché de l'alimentation d'air.
- Tient compte de la déviation d'alignement
- Conception à haute température construite pour de nombreux cycles d'autoclave
- Température opérationnelle 325°F [163°C] - prêt pour l'autoclave
Brides de verrouillage
- Utilisation simple et sure d'une main.
- Mouvement commandé innovateur
- Serrage à bascule sécurisé
- Installation et ajustement simples
- Le bras de serrage se déplace et reste sans risque à l'écart
- Longueurs et configurations de bras faites sur mesure disponibles
Bloc de serrage de puissance pneumatique pour hautes températures
- Mécanisme de blocage de sécurité double et fiable
- Recouvert de nickel pour le lavage à grande eau
- Longueurs et configurations de bras faites sur mesure disponibles
- Température opérationnelle 325°F [163°C] - prêt pour l'autoclave
Serre-câble magnétique
- Ajustement horizontal manuel jusqu'à 10mm
pour l'ajustement et le réglage fin - Mouvement vertical accompli avec à vérin
à ressort de rappel à simple effet - Bloc magnétique "V"
Pilote
- Place et avance à travers les trous ronds, serre deux parties ensemble (goupille DST de Ø15mm, autres diamètres de goupille disponibles)
- Incorpore un blocage de la tige pour une capacité de maintien statique de [600N] 135lbs
- 98lbs exerçant une force de @ 80psi
- Tige scellée pour un usage dans un environnement poussiéreux de traitement de le composites.
Serrage magnétique pour matériaux composite
- Utilisé pour maintenir en place le tissu composite pendant l'immobilisation
- Excellent dégagement du collier et de l'outillage pour des applications composites de contournage et de perçage
- Action double MA/AR
- Température opérationnelle 325°F [162°C]
- Support de montage orbital pour l'ajustement de précision pendant l'installation
Serrage magnétique avec guide pour forets
- Parfait pour les effecteurs d'extrémité robotiques et les applications fixes de perçage
- disponible pour des douilles de forêts de 4 à 10 mm.
- Action double MA/AR
- Conception compacte et légère
Mandrins et Boites Expansibles Hydrauliques
Pour centrage/serrage de pièces pour:
- Usinage: Tournage – CN – Taillage – RGV
- Controle
- Equilibrage
- Locating
- Alignement D’elements De Voilure
Téléchargement le Catalogue Mandrins et Boites Expansibles Hydrauliques.

Scroll To Top