Agroalimentaire et conditionnement : Produits
- Solutions d'effecteurs d'extrémité
- Offre de produits standards étendue
- Solutions personnalisées de manutention de matériaux
- Serrages manuels
- Serrages verticaux
- Serrages à poussoir
- Pinces de serrage
- Serrages horizontaux
- Crochets de fermeture
- Éléments de serrage pneumatique
- Solutions d'automatisation
- Pinces Robohand DirectConnect, actionneurs rotatifs et glissières
- Pinces pneumatiques Robohand
- Composants de vide
- Convoyeurs
- Indexeurs CAMCO
Solutions d'effecteurs d'extrémité pour robotique
Offre de produits standards étendue
- Composants d'effecteur d'extrémité : la vaste diversité de la gamme de solutions d'effecteurs d'extrémité de DE-STA-CO comprend des petits composants d'outillage et des produits de vide qui peuvent convenir pour manutentionner de petites pièces et des applications spéciales.
- Montages de changeur d'outil automatiques : montages de changeurs d'outil automatiques DE-STA-CO et interfaces avec des lisses d'outillage rondes. Il est possible de commander des montages en montage de fin ou central.
- Changeurs d'outil manuels : un débranchement rapide des arrivées d'air permet de brancher/débrancher pour avoir de l'air entre les divers effecteurs d'extrémité. offre une commande à une seule main pour relâcher l'outil du robot. Les deux styles de montage sont disponibles.
Solutions de manutention de matériaux personnalisées pour l'industrie de fabrication d'appareils
Les solutions de DE-STA-CO de manutention de matériaux personnalisées pour l'industrie de fabrication d'appareils sont idéales pour la manutention de petites pièces, le déchargement de presse à injection, le transfert presse à presse et des objets de formes inhabituelles. Totalement personnalisées, elles permettent d'avoir des possibilités illimitées de configuration en utilisant de nombreux types de systèmes d'outillage. Flexibles et robustes, tous les matériaux permettent un ajustement de 360 degré.
- Changeurs d'outil à débranchement rapide manuel ou totalement automatique : permet en quelques secondes de changer rapidement entre les divers outillages. des arrivées d'air intégrées en option et des connecteurs fournissent immédiatement du courant au système, supprimant ainsi le rebranchement manuel des voies d'air et réduisant aussi les temps auxiliaires de la machine.
- Fibre de carbone World Tool : World Tool est une solution d'outillage légère à haute résistance conçue pour augmenter considérablement les performances générales dans la production tout en réduisant les vibrations. Les plaques de montage internes en acier garantissent une solide connexion entre la lisse et l'automatisation.
- Systèmes d'outillage rond : idéal pour manutentionner de petites pièces et des objets de formes inhabituelles. Ce système d'outillage est fabriqué en aluminium léger et offre une solution volume élevé entièrement personnalisée et à faible coût.
Avec un large assortiment de ventouses à vide, de pinces, de montages de capteur, de coupes-jets et de changeurs d'outil, DE-STA-CO propose une solution complète tout-en-un pour la fabrication d'appareils.
Serrages manuels
Serrages verticaux
- Fabrication durable : une performance élevée obtenue par des douilles en acier trempé protégées contre les torsions, des rivets en acier inoxydable et un zingage.
- Modèle sûr : la poignée DE-STA-CO ergonomique résistante à l'huile augmente la sécurité du fonctionnement.
- Modèle avancé : la fermeture à genouillère Plus® DE-STA-CO intègre un levier de desserrage qui élimine la possibilité d'une ouverture ou d'une fermeture involontaire.
- Capacité de charge : va de 270 kg à 635 kg
Serrages à poussoir
- Performance flexible : verrouillage des modèles dans les positions déployée et rentrée.
- Fabrication durable : une performance élevée obtenue par des rivets en acier inoxydable et un zingage.
- Modèle sûr : la poignée DE-STA-CO ergonomique résistante à l'huile augmente la sécurité du fonctionnement.
- Solution adaptable : les plongeurs comportent un filetage interne.
- Capacité de charge : va de 135 kg à 360 kg
Pinces de serrage
- Flexibilité accrue : les forces de serrage de grande qualité sont produites quand un serrage permanent et stationnaire des pièces à travailler n'est pas possible.
- Fabrication durable : un acier estampé très résistant est utilisé pour garantir une performance et une fiabilité maximum.
- Modèle sûr : la poignée DE-STA-CO ergonomique résistante à l'huile et recouverte de vinyle augmente la sécurité du fonctionnement.
- Efficacité du fonctionnement : certains modèles présentent un relâchement bilatéral du déclencheur pour faciliter une ouverture rapide et facile du serrage.
- Capacité de charge : va de 45 kg à 545 kg
Serrages horizontaux
- Fabrication durable : une performance élevée obtenue par des rivets en acier inoxydable et un zingage.
- Modèle sûr : la poignée DE-STA-CO résistante à l'huile et recouverte de vinyle augmente la sécurité du fonctionnement.
- Modèle avancé : la fermeture à genouillère Plus DE-STA-CO intègre un levier de desserrage qui élimine la possibilité d'une ouverture ou d'une fermeture involontaire.
- Ouvertures des barres : va de 68 degrés à 73 degrés
- Capacité de charge : va de 135 kg à 760 kg
Crochets de fermeture
- Modèle avancé : la fermeture à genouillère Plus® DE-STA-CO intègre un levier de commande par le pouce qui élimine la possibilité d'une ouverture involontaire.
- Fabrication durable : une performance élevée obtenue par des rivets en acier inoxydable et un zingage.
- Modèle sûr : la poignée DE-STA-CO ergonomique résistante à l'huile augmente la sécurité du fonctionnement.
- Solution complète : les crochets en forme de U et les plaques de verrouillage sont compris avec des serrages.
- Capacité de charge : va de 165 kg à 905 kg
Éléments de serrage pneumatique
- Modèle protégé : un assemblage clos réduit le travail de maintenance en retenant la lubrification et en protégeant les pièces mobiles.
- Performance flexible : la force de serrage peut être maintenue même quand elle est coupée de l'approvisionnement en air.
- Capacités extrêmes : des modèles à température élevée peuvent résister à une exposition continue à 260° et à une exposition brève de 370°.
- Taille efficace : les forces de serrage sont produites dans un modèle compact et économique du point de vue de l'espace.
Solutions d'automatisation
Pinces Robohand DirectConnect™ actionneurs rotatifs et glissières
- Pinces parallèles DPDL : supportent des styles de mors multiples avec un corps rigide pour des applications avec de longs doigts.
- Pince DTH : pinces à 3 mors, étanches et blindées
- Pince électrique DPE : électrique/aucune programmation, actionnement rapide, légère
- Bloc de vérins DLT : le modèle compact permet une utilisation dans des espaces réduits et une bride de montage en option est disponible.
- Tables de translation DLB : empreinte réduite de 50 % maximum grâce à des butées ajustables jusqu'à 0,025 mm de précision.
- DRG/DRF module rotatif : arbre (DRG) ou bride (DRF) de sortie
Pinces pneumatiques Robohand
- RPMC : taille miniature, collecteur supérieur
- RPLC : applications pour longs doigts, mouvement non synchrone
- GR1 15 pinces pour tôle : restent fermées pendant la perte de pression d'air et en quand elles ne sont pas utilisées. Lubrification nécessaire.
- 84A pinces de type CAM : actions d'ouverture et de fermeture rapides avec un auto-verrouillage à l'extrémité de la position de la butée.
- DBG pince pour sac : temps d'actionnement rapide ; champ ajustable ; prend, place et application de palettisation
- FUA séries de pinces alimentaires
- Conçues selon la norme de l'industrie alimentaire : EN1672-2
- Un modèle en acier inoxydable fournit une résistance aux procédures de nettoyage chimique
- Un modèle étanche pour résister à la pression du lavage à grande eau
Composants de vide
- Ventouses à vide : des modèles spéciaux peuvent manutentionner des panneaux prélubrifiés et des applications à haute température.
- Montage de ventouses génératrices de vide à diffuseur à déclenchement automatique : fonctionnement à arrivée d'air simple avec relâchement rapide automatique de panneaux et silencieux d'échappement. Disponible en acier inoxydable. Pour des surfaces poreuses et non poreuses.
Convoyeurs
- Petite capacité, capacité moyenne, grande capacité ; convoyeurs à double courroie ; systèmes de palettisation : des systèmes assemblés et basés sur des composants offrent des prix inférieurs et des délais de livraison plus courts. Il est possible de changer les courroies en moins de huit minutes pour la commande centrale et en seulement trois minutes pour la commande à l'extrémité. Le réglage de la vitesse de la courroie est indépendant de la charge.
- Convoyeurs de précision à palettes : acier inoxydable ou plaqués nickel, peinture époxy
- Convoyeurs Rite-Link : modèle compact fin avec des liaisons étroites et une conception plus précise et stable que la chaîne à rouleaux
Indexeurs CAMCO
Des indexeurs rotatifs CAMCO avec sorties arbre ou bride peuvent être livrés avec une peinture époxy, un nickelage, des joints Viton® et des lubrifiants spéciaux pour un lavage à grande eau ou des
Contact one of our sales representatives today
to inquire about a quote from DE-STA-CO
Scroll To Top