Industries de l'Automobile et des Transports : Produits

Serrages et broches de serrage

Serrages automobiles

Les serrages automobiles sont conçus pour les conditions des industries automobiles et d'usinage de la tôle. Ils sont le choix parfait quand il s'agit de serrer, retenir et placer des feuilles de métal et d'autres composants sur et dans un outillage. Les versions jointes conviennent particulièrement bien aux systèmes de soudage.

Les capteurs sont disponibles pour contrôler la position du bras. Cette caractéristique en option est un net avantage dans les systèmes de production automatique.

Tous les serrages ont une caractéristique commune : ils sont conçus pour durer des millions de cycles si l'application est conforme avec les directives.

Broches de serrage pneumatique

Toutes les broches de serrage pneumatique présentent un corps entièrement isolé pour protéger le mécanisme des contaminants se trouvant dans les applications de soudage. Des broches en acier à outils trempé ont un contact de tôle géométrique de 360 ° avec un design fermé quand elles sont serrées et non serrées pour éviter que la contamination n'entre dans l'unité.

  • Les broches de serrage pneumatique de la série 82P sont conçues pour localiser et serre de la tôle dans des applications de soudage et de transfert de matériel.
  • Les broches de serrage manuelles de la série 52 sont conçues pour la construction de prototypes, la production de courtes séries et des systèmes de palettes manuels MMC.
  • Les broches de serrage de localisation de la série 86P sont utilisées pour placer et centrer des plaques dans des outillages et des systèmes de manutention. Elle présente une broche rétractable et un joint racleur intégré pour enlever les perles de soudure sur la tige du piston.
  • Toutes les séries présentent un corps entièrement isolé pour protéger le mécanisme des contaminants se trouvant dans les applications de soudage. Des broches en acier à outils trempé ont un contact de tôle géométrique de 360 ° avec un design fermé quand elles sont serrées et non serrées pour éviter que la contamination n'entre dans l'unité.

Éléments de serrage pneumatique et brides hydrauliques

Éléments de serrage pneumatique

  • Modèle protégé : un assemblage clos réduit le travail de maintenance en retenant la lubrification et en protégeant les pièces mobiles.
  • Performance flexible : la force de serrage peut être maintenue même quand elle est coupée de l'approvisionnement en air.
  • Capacités extrêmes : des modèles à température élevée peuvent résister à une exposition continue à 260° et à une exposition brève de 370°.
  • Taille efficace : les forces de serrage sont produites dans un modèle compact et économique du point de vue de l'espace.

Brides hydrauliques

  • Flexibilité du système : l'échange MRO fournit la capacité d'actualiser et d'échanger avec d'autres marques.
  • Adaptabilité élevée : les produits présentent des options multiples de montage et de plomberie.
  • Conception durable : une technologie avancée de joints résiste à la contamination et aux fuites tandis que les surfaces métalliques résistantes à la corrosion augmentent la durée de vie du produit.
  • Amélioration de la productivité : les temps d'installation sont sensiblement réduits grâce à la possibilité de serrer un outillage entier depuis un seul endroit.

Serrages manuels

Serrages verticaux

  • Fabrication durable : une performance élevée obtenue par des douilles en acier trempé protégées contre les torsions, des rivets en acier inoxydable et un zingage.
  • Modèle sûr : la poignée DE-STA-CO ergonomique résistante à l'huile augmente la sécurité du fonctionnement.
  • Modèle avancé : la fermeture à genouillère DE-STA-CO intègre un levier de desserrage qui élimine la possibilité d'une ouverture ou d'une fermeture involontaire.
  • Ouvertures des barres : va de 80 degrés à 140 degrés
  • Capacité de charge : va de 90 kg à 635 kg

Serrages horizontaux

  • Fabrication durable : une performance élevée obtenue par des rivets en acier inoxydable et un zingage.
  • Modèle sûr : la poignée DE-STA-CO résistante à l'huile et recouverte de vinyle augmente la sécurité du fonctionnement.
  • Modèle avancé : la fermeture à genouillère DE-STA-CO intègre un levier de desserrage qui élimine la possibilité d'une ouverture ou d'une fermeture involontaire.
  • Ouvertures des barres : va de 70 degrés à 90 degrés
  • Capacité de charge : va de 25 kg à 760 kg

Serrages à poussoir

  • Performance flexible : verrouillage des modèles dans les positions déployée et rentrée.
  • Fabrication durable : une performance élevée obtenue par des rivets en acier inoxydable et un zingage.
  • Modèle sûr : la poignée DE-STA-CO ergonomique résistante à l'huile augmente la sécurité du fonctionnement.
  • Solution adaptable : le plongeur comporte un filetage interne.
  • Capacité de charge : va de 135 kg à 360 kg

Systèmes de blocage à course variable

  • Fonctionnement flexible : pour satisfaire les besoins spécifiques des applications, des modèles avec une commande à une main ou bimanuelle sont disponibles.
  • Options de montage multiples : les modèles comprennent des options pour une fixation sur pied ou une fixation sur bride et un montage en face avant.
  • Flexibilité élevée : des serrages polyvalents utilisent des plongeurs interchangeables pour une commande à une main ou bimanuelle.
  • Capacité de charge : va de 135 kg à 905 kg

Pinces de serrage

  • Flexibilité accrue : les forces de serrage de grande qualité sont produites quand un serrage permanent et stationnaire des pièces à travailler n'est pas possible.
  • Fabrication durable : un acier estampé très résistant est utilisé pour garantir une performance et une fiabilité maximum.
  • Modèle sûr : la poignée DE-STA-CO ergonomique résistante à l'huile et recouverte de vinyle augmente la sécurité du fonctionnement.
  • Efficacité du fonctionnement : certains modèles présentent un relâchement bilatéral du déclencheur pour faciliter une ouverture rapide et facile du serrage.
  • Capacité de charge : va de 45 kg à 545 kg

Crochets de fermeture

  • Modèle avancé : la fermeture à genouillère DE-STA-CO intègre un levier de commande par le pouce qui élimine la possibilité d'une ouverture involontaire.
  • Fabrication durable : une performance élevée obtenue par des rivets en acier inoxydable et un zingage.
  • Modèle sûr : la poignée DE-STA-CO ergonomique résistante à l'huile augmente la sécurité du fonctionnement.
  • Solution complète : les crochets en forme de U et les plaques de verrouillage sont compris avec des serrages.
  • Capacité de charge : va de 165 kg à 905 kg

Solutions robotiques d'effecteurs d'extrémité

Offre de produits standards étendue

  • Produits de vide : DE-STA-CO propose plusieurs familles et tailles de ventouses à vide pour différentes surfaces, profils et applications. Les montages de ventouses à diffuseur à déclenchement automatique permettent un relâchement rapide des pièces tout en ne nécessitant qu'une ligne d'air et une valve.
  • Pinces modulaires pneumatiques, pince modulaire GRI (mécanisme de fermeture à genouillère) : parfait pour attraper et transporter des panneaux dans des temps de cycle très brefs.
  • Pinces modulaires pneumatiques, mini pince GR84 incluse (mécanisme de verrouillage protégé des contaminants) : parfait pour attraper et transporter des panneaux dans des temps de cycle très brefs.
  • Unités de pivot pneumatique : les unités de pivot sont proposées en trois styles différents : capacité moyenne, grande capacité et super capacité. Chaque style est disponible dans différentes tailles, dépendant des nécessités de l'application. Les unités de pivot peuvent être montées de face, à l'arrière ou sur le côté afin de pouvoir être utilisées comme unité de bascule, de décharge ou pivotante.
  • Unités de glissières à souder pneumatiques : sont proposées dans trois tailles différentes avec quatre courses standards pour chaque taille. Les glissières à souder présentent des systèmes porteurs autolubrifiants qui sont faciles à entretenir et à réparer.

Solutions personnalisées de manutention de matériaux

Système robotique à effecteur d'extrémité BodyBuilderTM : présente des lisses octogonales et des montages de pinces conçus pour rester rigide sous les moments de torsion et de flexion d'un mouvement de robot. Le système d'alignement breveté permet à des composants modulaires d'être remplacés individuellement et de facilement les remettre dans leur position d'origine.

Système SpiderGrip (préhenseur) à effecteur d'extrémité géométrique modulaire : les composants du préhenseur sont fabriqués en aluminium aéronautique de grande qualité. Ce système d'outillage offre un rapport de résistance-poids élevé et maintient la précision dimensionnelle lorsqu'il s'agit de replacer des composants individuels.

Fibre de carbone World Tool : World Tool est une solution d'outillage légère à haute résistance conçue pour augmenter considérablement les performances générales dans la production tout en réduisant les vibrations. Les plaques de montage internes en acier garantissent une solide connexion entre la lisse et l'automatisation.

Systèmes d'outillage rond : idéal pour manutentionner de petites pièces et des objets de formes inhabituelles. Ce système d'outillage est fabriqué en aluminium léger et offre une solution volume élevé entièrement personnalisée et à faible coût.

Contact one of our sales representatives today
to inquire about a quote from DE-STA-CO


Request a Quote

Questions Éventuelles?

Champs avec * à renseigner.



 

Scroll To Top