BodyBuilder
Le préhenseur modulaire BodyBuilder a été conçu pour l'utilisation dans des applications de montage final et de maniement de matériaux, dans lesquelles un système robuste et néanmoins simple à utiliser est nécessaire. La « Crash Recovery-Methode » brevetée permet à l'utilisateur, dans le cas d'une collision de technique d'automatisation, de remonter rapidement son installation. Ceci réduit les temps d'arrêt de la machine. La famille globale des adaptateurs DE-STA-CO pour solutions d'automatisation, profils porteurs et pièces de transition permettent à l'utilisateur d'adapter entièrement leur conception.
Supports de base (RMM, BM1 & RM4)
Le support de base est une plaque de fixation portante, technologiquement mûrie. Elle peut être utilisée comme interface directe avec le robot en garantissant un serrage stable de chaque pièce extrudée afin d'atteindre une stabilité maximale. Les gabarits de perçage standards pour les interfaces du robot sont prévus. La plaque peut également être laissée libre.
Supports de transitions et blocs
Ce sont des pièces modulaires et peuvent être réutilisés, reconfigurés ou remplacés par des pièces portantes de différentes tailles. Ces modules comprennent la forme octogtonale par paire afin de garantir sur les profilés porteurs un maintien solide, antidérappant, sûr. Certains modules ont aussi bien des formes octogonales que rondes, avec lesquelles des préhenseurs « hybrides » peuvent être construits dans n'importe quelle combinaison avec le BodyBuilder, le préhenseur tubulaire et le SpiderGrip.
Pinces accessoires et plaques de fixation pour pinces
Le verrouillage amovible pour la plaque de fixation des pinces permet un réglage de la pince pendant qu'elle est maintenue au même endroit. La bille de pivotement permet un réglage de la rotation pivotante dans une plage de ±25°.