Eléments Rotatifs

L'indexage correspond à la mise en marche et à l'arrêt d'un dispositif à intervalles précis et en des points précis. Les dispositifs d'indexage rotatifs à cames CAMCO déplacent un grand nombre de produits et de composants avec précision.

Le grands indexeurs de série E peuvent traiter plusieurs tonnes de pièces de carrosseries automobiles en quelques secondes, tandis que les indexeurs parallèles et à came globique, plus petits, indexent avec précision des composants électroniques ou pharmaceutiques en quelques millisecondes.
Avantage des indexeurs rotatifs:

  • Accélération et ralentissement contrôlés
  • Déplacement en souplesse
  • Précontrainte pour empêcher le jeu
  • Abaissement rapide en position d'arrêt
  • Capacité pour des charges et des vitesses élevées
  • Positionnement reproductible et précis
  • Arbre de sortie ou bride de sortie

Le rapport déplacement-temps et la puissance requise des indexeurs rotatifs CAMCO sont connus. Ils nécessitent peu ou pas de maintenance.

Indexeurs de précision fiables ; nombreuses configurations et tailles disponibles.

  • Arbre ou/et bride de sortie
  • Convient à de nombreuses charges utiles
  • DirectConnect pour une intégration facile
  • Protection de surcharge de sortie pour les indexeurs
  • Limiteurs de couples à transmission Torq/Gard
  • Réducteurs de vitesse
  • Moteurs et entraînements c.a. et c.c.
  • Un eSwitch multicanaux indique la position de rotation
Request a Quote

Questions Éventuelles?

Champs avec * à renseigner.



 

Scroll To Top