Serie 5000 Toggle Clamp Grande Capacité

Serrage de grande capacité fabriqué par le leader dans ce domaine

Ces crochets de serrage manuels robustes sont conçus pour résister aux ambiances sévères d'usinage pour une durée de vie importante dans les domaines d'applications les plus variés.

Télécharger
la documentation des serrages de la série 5000 Grande Capacité
5000 HD Clamp Brochure

Caractéristiques

  • Bras de serrage forge pour supporter des contraintes élevées
  • Articulations en acier traité et anti rotation conçus pour une longue durée de vie
  • DE-STA-CO Toggle Lock Plus disponible pour plus de sécurité
  • Disponible avec au choix une fixation à souder ou à visser

Types

La série 5000 propose différents types de solutions pour convenir à une large gamme d'applications

Action de maintien

  • Bras de serrage forgé resistant aux fortes contraintes
  • Articulations en acier traité et anti rotation conçus pour une longue durée de vie
  • Finition: oxydé noir

Poignée verticale (longue barre)
Séries: 5105, 5110
Plus d'informations

Poignée verticale
Séries: 5905, 5910, 5915
Plus d'informations

Poignée horizontale
Séries: 5305, 5310
Plus d'informations

Serrage en ligne

  • L’action inverse permet à la poignée de rester hors de la zone de travail quand le piston est sorti
  • Piston traité pour une bonne durée de vie
  • Articulations en acier traité conçus pour une longue durée de vie
  • Finition: oxydé noir

Action en ligne
Séries: 5130, 5131, 5133
Plus d'informations

Action en ligne ( piston de section carrée)
Série: 5150
Plus d'informations
Request a Quote

Questions Éventuelles?

Champs avec * à renseigner.



 

Scroll To Top