DE-STA-CO End Effector Tooling (Outils de préhension)
DE-STA-CO End Effector Tooling (Outils de préhension) propose une gamme complète de préhenseurs et des solutions pour vos applications à tous les stades de la fabrication
- Entièrement transformable: Permet un nombre illimité de possibilités d'utilisation des ventouses pneumatiques, magnétiques, serrages ou pinces
- Flexibilité de montage: Ce système permet un montage en milieu ou extrémité pour mieux s'intégrer sur le robot
- Changement automatique ou manuel: Montage permanent sur tout type de robot ou bien en ajoutant un changeur manuel ou automatique. Les connecteurs electriques et pneumatiques rapides permettent un changement d'outil optimisé
Préhenseurs modulaires avec structure octogonale pour le maniement mécanique et les applications sur des soudeuses sur pied.
Préhenseurs de précision pour le maniement mécanique et les applications sur des soudeuses sur pied ainsi que pour la soudure géométrique.
- Système modulaire économique
- Utilisations légères jusqu'à des utilisations dans le secteur de charges moyennes
- Durées de changement d'outillage réduites
Request a Quote
Scroll To Top