Serrages Hydrauliques

030 - Bride tournante hydraulique SELECT
 -

La bride tournante hydraulique SELECT est de grande qualité et très peu cher

  • Disponible en plusieurs tailles
  • Disponible en simple ou double action
  • Direction ajustable en usine
Part Number CAD ForceCoursePression réseau
030-1-D-1100 - Custom Configure Model 499 kg
1100 lbs
22.6 mm
.89 in
345 Bar
5000 PSI
030-1-D-1100-R - Custom Configure Model 499 kg
1100 lbs
22.6 mm
.89 in
345 Bar
5000 PSI
030-1-D-1100-S - Custom Configure Model 499 kg
1100 lbs
22.6 mm
.89 in
345 Bar
5000 PSI
030-1-D-2400 - Custom Configure Model 1088 kg
2400 lbs
28.4 mm
1.12 in
345 Bar
5000 PSI
030-1-D-2400-R - Custom Configure Model 1088 kg
2400 lbs
28.4 mm
1.12 in
345 Bar
5000 PSI
030-1-D-2400-S - Custom Configure Model 1088 kg
2400 lbs
28.4 mm
1.12 in
345 Bar
5000 PSI
030-1-D-4000 - Custom Configure Model 1800 kg
4000 lbs
27.2 mm
1.07 in
345 Bar
5000 PSI
030-1-D-4000-R - Custom Configure Model 1800 kg
4000 lbs
27.2 mm
1.07 in
345 Bar
5000 PSI
030-1-D-4000-S - Custom Configure Model 1800 kg
4000 lbs
27.2 mm
1.07 in
345 Bar
5000 PSI
030-1-D-475 - Custom Configure Model 215 kg
475 lbs
16.5 mm
.65 in
345 Bar
5000 PSI
030-1-D-475-R - Custom Configure Model 215 kg
475 lbs
16.5 mm
.65 in
345 Bar
5000 PSI
030-1-D-475-S - Custom Configure Model 215 kg
475 lbs
16.5 mm
.65 in
345 Bar
5000 PSI
030-1-S-1100 - Custom Configure Model 499 kg
1100 lbs
22.6 mm
.89 in
345 Bar
5000 PSI
030-1-S-1100-R - Custom Configure Model 499 kg
1100 lbs
22.6 mm
.89 in
345 Bar
5000 PSI
030-1-S-1100-S - Custom Configure Model 499 kg
1100 lbs
22.6 mm
.89 in
345 Bar
5000 PSI
030-1-S-2400 - Custom Configure Model 1088 kg
2400 lbs
28.4 mm
1.12 in
345 Bar
5000 PSI
030-1-S-2400-R - Custom Configure Model 1088 kg
2400 lbs
28.4 mm
1.12 in
345 Bar
5000 PSI
030-1-S-2400-S - Custom Configure Model 1088 kg
2400 lbs
28.4 mm
1.12 in
345 Bar
5000 PSI
030-1-S-4000 - Custom Configure Model 1800 kg
4000 lbs
27.2 mm
1.07 in
345 Bar
5000 PSI
030-1-S-4000-R - Custom Configure Model 1800 kg
4000 lbs
27.2 mm
1.07 in
345 Bar
5000 PSI
030-1-S-4000-S - Custom Configure Model 1800 kg
4000 lbs
27.2 mm
1.07 in
345 Bar
5000 PSI
030-1-S-475 - Custom Configure Model 215 kg
475 lbs
16.5 mm
.65 in
345 Bar
5000 PSI
030-1-S-475-R - Custom Configure Model 215 kg
475 lbs
16.5 mm
.65 in
345 Bar
5000 PSI
030-1-S-475-S - Custom Configure Model 215 kg
475 lbs
1605 mm
.65 in
345 Bar
5000 PSI
031 - SELECT Hydraulic Clamp Arms
 -

Bras de serrage hydraulique SELECT

  • Disponible dans des configurations de bras long ou court
Part Number CAD Clamp RatingLongueurLargeur
031-L-1100 - Custom Configure Model 499 kg
1100 lbs
152.9 mm
6.019 in
19 mm
0.748 in
031-L-2400 - Custom Configure Model 1088 kg
2400 lbs
3.5 mm
7.226 in
28.6 mm
1.125 in
031-L-4000 - Custom Configure Model 1800 kg
4000 lbs
214.12 mm
8.43 in
24.9 mm
0.98 in
031-L-475 - Custom Configure Model 215 kg
475 lbs
100.6 mm
3.959 in
16 mm
0.63 in
031-S-1100 - Custom Configure Model 499 kg
1100 lbs
65.99 mm
2.598 in
19 mm
0.748 in
031-S-2400 - Custom Configure Model 1088 kg
2400 lbs
83 mm
3.268 in
28.6 mm
1.125 in
031-S-4000 - Custom Configure Model 1800 kg
4000 lbs
105.9 mm
4.17 in
24.9 mm
0.98 in
031-S-475 - Custom Configure Model 215 kg
475 lbs
49 mm
1.929 in
16 mm
0.63 in
7012-2 - Bridage hydraulique
 -

Ces bridage (simple action) sont utilises dans des applications lourdes charges ou l'espace est restreint. Le corps du vérin peut être place a 90 degrés par rapport au mors

  • Force de serrage maximum : 1250 daN (2810 lbf)
  • Pression de service : 250 bar (3625 psi)
Part Number CAD Force de serrage MaxMax. PressionMasse
7011-2 12.500 N
2810 lbsf
250 Bar
3625 PSI
3,9 kg
8.58 lbs
7011-5 - Bridage hydraulique
 -

Ces bridage (double action) sont utilises dans des applications lourdes charges ou l'espace est restreint. Le corps du vérin peut être place a 90 degrés par rapport au mors

  • Force de serrage maximum : 1250 daN (2810 lbf)
  • Pression de service : 250 bar (3625 psi)
Part Number CAD Force de serrage MaxMax. PressionMasse
7011-5 12.500 N
2810 lbsf
250 Bar
3625 PSI
3,8 kg
8.36 lbs
726D - Cylindre hydraulique a pivot
 -

Ces bridage sont utilises dans des applications lourdes charges ou l'espace est restreint.

  • Pivot droit
  • Force de serrage maximum 475, 850, 1250 daN
  • Pression de service 250 bar (3625 psi)
Part Number CAD Force de serrage MaxMax. PressionMasse
726D25221-2 4750 N
1008 lbsf
250 Bar
3625 PSI
1,85 kg
4.07 lbs
726D25222-2 4750 N
1068 lbsf
250 Bar
3625 PSI
1,85 kg
4.07 lbs
726D32321-2 8500 N
1911 lbsf
250 Bar
3625 PSI
2,6 kg
5.72 lbs
726D32322-2 8500 N
1911 lbsf
250 Bar
3625 PSI
2,6 kg
5.72 lbs
726D40341-2 12500 N
2810 lbsf
250 Bar
3625 PSI
3,5 kg
7.7 lbs
726D40342-2 12500 N
2810 lbsf
250 Bar
3625 PSI
3,5 kg
7.7 lbs
728D25221-1 6000 N
1348 lbsf
250 Bar
3625 PSI
2,7 kg
5.94 lbs
728D25222-1 6000 N
1348 lbsf
250 Bar
3625 PSI
2,7 kg
5.94 lbs
728D32271-1 10625 N
2388 lbsf
250 Bar
3625 PSI
3,2 kg
7.04 lbs
728D32272-1 10625 N
2388 lbsf
250 Bar
3625 PSI
3,2 kg
7.04 lbs
728D40301-1 16000 N
3597 lbsf
250 Bar
3625 PSI
3,5 kg
7.7 lbs
728D40302-1 16000 N
3597 lbsf
250 Bar
3625 PSI
3,5 kg
7.7 lbs
727D - Cylindre hydraulique a pivot
 -

Ces bridage sont utilises dans des applications lourdes charges ou l'espace est restreint.

  • Pivot gauche
  • Force de serrage maximum 475, 850, 1250 daN
  • Pression de service 250 bar (3625 psi)
Part Number CAD Force de serrage MaxMax. PressionMasse
727D25221-2 4750 N
1068 lbsf
250 Bar
3625 PSI
1,85 kg
4.07 lbs
727D25222-2 4750 N
1068 lbsf
250 Bar
3625 PSI
1,85 kg
4.07 lbs
727D32321-2 8500 N
1911 lbsf
250 Bar
3625 PSI
2,6 kg
5.72 lbs
727D32322-2 8500 N
1911 lbsf
250 Bar
3625 PSI
2,6 kg
5.72 lbs
727D40341-2 12500 N
2810 lbsf
250 Bar
3625 PSI
3,5 kg
7.7 lbs
727D40342-2 12500 N
2810 lbsf
250 Bar
3625 PSI
3,5 kg
7.7 lbs
729D25221-1 6000 N
1348 lbsf
250 Bar
3625 PSI
2,7 kg
5.94 lbs
729D25222-1 6000 N
1348 lbsf
250 Bar
3625 PSI
2,7 kg
5.94 lbs
729D32271-1 10625 N
2388 lbsf
250 Bar
3625 PSI
3,2 kg
7.04 lbs
729D32272-1 10625 N
2388 lbsf
250 Bar
3625 PSI
3,2 kg
7.04 lbs
729D40301-1 16000 N
3597 lbsf
250 Bar
3625 PSI
3,5 kg
7.7 lbs
729D40302-1 16000 N
3597 lbsf
250 Bar
3625 PSI
3,5 kg
7.7 lbs
733E - Serrage hydraulique
 -

Serrage utilise lorsque le serrage 'par le haut' est impossible.

  • Force de serrage maximum : 1850 daN (4158 lb)
  • Pression de service : 500 bar (7250 psi)
Part Number CAD Force de serrage MaxMax. PressionMasse
733E03701-1 18500 N
4158 lbsf
500 Bar
7250 PSI
1 kg
2.2 lbs
733E03702-1 18500 N
4158 lbsf
500 Bar
7250 PSI
1 kg
2.2 lbs
Request a Quote

Questions Éventuelles?

Champs avec * à renseigner.



Phone Support Tech Support
 

Scroll To Top