Vide
La famille DE-STA-CO des appareils à vide convient pour une large gamme d'utilisations. Qu'il s'agisse de générateurs d'introduction Venturi décentralisés (avec clapet de soufflerie automatique), compensateurs de hauteur, ventouses de différentes tailles / formes, plages de températures ou d'un générateur à vide complètement intégré, centralisé « intelligent » avec commutation d'économie d'air - DE-STA-CO a la solution de vide pour votre entreprise !
Créer du vide sans air: Ventouse à vide électrique EcoCup
La première ventouse à vide électrique du monde crée un vide sans air. Idéale pour des applications de prise et de placement de pièces plates, rigides non poreuses, y compris : le plastique, le verre, les panneaux solaires et l'électronique, ainsi que d'autres biens de consommations ayant des surfaces plates lisses.Découvrez-en plus sur les produits EcoCup
Produits de vide intelligents EcoSmart
Présentant une conception sans pareille, les nouveaux produits de vide ingénieux de DE-STA-CO comprennent des fonctions d'économiseur d'air optimales et des temps de cycle plus courts, entraînant une baisse extrêmement remarquable de la consommation d'énergie et des frais généraux. Nos produits EcoSmart incluent :
- le générateur de vide centralisé ingénieux Centuri
- le générateur de vide Venturi
- les ventouses à vide haute température sans silicone
- la pince magnétique
Découvrez-en plus sur les produits EcoSmart
Ventouses
Les ventouses de DE-STA-CO sont proposées en différentes tailles / formes, duretés, matériaux et options de fixation en fonction du but d'utilisation. De la classe de qualité de surface A à des pièces de 480° F (250° C) - DE-STA-CO a la solution d'aspiration pour votre application.
Pour vous aider, utilisez notre registre convivial « Application, Characteristics and Usage (ACU) » lors du choix de l'aspirateur à vide convenant le mieux au but d'application.
Electro-aimants de levage Mag-Lift
Les aimants pneumatiques mag-lift de DE-STA-CO permettent une prise et une libération directes sans l'utilisation de courant électrique, un maintien sûr étant assuré, même en cas de chute de pression. Les aimants sont fournis avec un rembourrage en uréthane. Ceci amortit l'influence de choc de l'aimant et protège ainsi des surfaces fragiles contre les dommages.
Générateurs de vide Venturi
La série VSA des générateurs à vide peut être commandée avec ou sans clapet de soufflerie. Des options supplémentaires englobent des amortisseurs, des ports de surveillance optionnels et des filetages au pouce ou métriques ainsi que des tailles standards et compactes, étant toutes livrées avec différentes options de fixation.
Générateurs à vide ARV avec fonction automatique de libération des pièces / pose de ventouses
Change l'univers du vide avec seulement une conduite d'air comprimé.
La majorité des Venturis requiert deux conduites d'air comprimé : une pour la création du vide et une pour souffler les pièces. DE-STA-CO a fait breveter le Auto-Release Venturi (ARV) avec une conduite d'air comprimé qui n'a plus besoin d'une deuxième conduite d'air comprimé. De ce fait, la consommation en air comprimé est réduite jusqu'à 60 % et l'appareil libère la pièce plus rapidement qu'un Venturi avec deux conduites d'air comprimé et un clapet de soufflerie.
Supports de ventouses à ressort
Les supports de ventouses à ressorts sont disponibles aussi bien en version standard qu'en version avec une course prolongée (pour l'utilisation dans le domaine des lourdes charges). Les deux versions sont disponibles avec différentes options de montage ainsi que sept longueurs de course différentes.
Les supports de ventouses à ressort sont utilisés, dans la série VSA des générateurs à vide Venturi de DE-STA-CO, et dans toute la gamme de produits des ventouses à vide et proposent ainsi une solution de système de vide complète.
Répartiteurs d'air comprimé montés sur bras & répartiteurs d'air comprimé en construction modulaire
La répartition de l'air comprimé peut se faire au moyen de différents genres de blocs de répartition d'air comprimé qui sont montés soit directement sur le système de changeur d'outils à plateau rond DE-STA-CO, soit sur la console sur mesure de votre choix.