Manipuladores tipo Body Builder

O Sistema Manipulador Modular BodyBuilder foi projetado para aplicações de montagem final e manipulação de material onde era necessário um sistema robusto e, ao mesmo tempo, fácil de usar. O método de 'recuperação de choque' patenteado permite ao usuário final reconstruir rapidamente sua estrutura, reduzindo o tempo de paralisação no caso de uma colisão de automação. A família abrangente de adaptadores de automação, membros estruturais e de transição da DE-STA-CO permite ao usuário personalizar totalmente seu projeto a partir de componentes de prateleira.

Lanças de Alumínio Octagonais

A estrutura octagonal está disponível em quatro tamanhos: 30mm, 45mm, 60mm e 90mm. A estrutura em trama transversal maximiza a resistência reduzindo o peso global, a deflexão e a torção. Aberturas em T integradas permitem que os acessórios sejam montados, movidos e reposicionados de forma rápida e fácil.

Montagens Mid (RMM, BM1 & RM4)

A montagem Mid é uma plataforma de montagem estrutural robusta e apropriadamente projetada. Ela pode ser usada como uma interface de robô direta, fornecendo retenção robusta de cada extrusão para uma estabilidade máxima. São fornecidos modelos de interface de robô padrões. A placa também pode ser deixada vazia.

Suportes de Transição e Blocos

Os suportes de transição e os blocos são modulares e podem ser reutilizados, reconfigurados ou permutados entre produtos estruturais dimensionados alternadamente. Estes componentes contêm a forma octagonal de junção para fornecer um firme aperto não deslizante nos membros estruturais. Alguns componentes possuem recursos octagonais e arredondados para permitir que manipuladores 'híbridos' sejam construídos em qualquer combinação de BodyBuilder, Ferramentas Modulares e SpiderGrip.

Suportes de Acessório e Montagens de Garra

A trava de montagem de aperto removível permite que a garra seja ajustada enquanto continua presa no lugar. A esfera rotativa permite ±25° de regulagem da rotação.

Informações adicionais

Download USA
EN
UK
EN
DE FR ES CN Other
End Effector Modular Systems Visual Selection Guide Download PDF Download PDF Download PDF Download PDF
End Effector Applications Guide Download PDF
Brochura de Soluções de Manipulador Download PDF            
Soluções de Manipulação de Material e Peças Download PDF            
Sistema de Manipulador BodyBuilder™ Download PDF            
Request a Quote

Tenho Uma Pergunta?

Os campos marcados com * são obrigatórios.



 

Scroll To Top 

DE-STA-CO

NORTH AMERICA
1-888-337-8226
marketing@destaco.com

ASIA
info@destaco.com

SOUTH AMERICA
0800-124070
samerica@destaco.com

EUROPE
europe@destaco.com