Produits
Services [FR]
Ressources
Société
Contact
Français
Rechercher...
Besoin d'aide?
Trouver un Distributeur
Se connecter
ScreenReader.quoteButton
DESTACO - Solutions d'outillage pour équipements de serrage et d'automatisation
Positionneurs rotatifs
Indexeurs CAMCO
Indexeurs Rotatifs à Came
Série RDM
1100RDM6H48-330 - RDM - Table d'indexage
1100RDM6H48-330 - RDM - Table d'indexage
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série RDM
Demande d'offre
Configurer avec accessoires
Détails techniques
CAD/Configurer
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Détails techniques
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
28674
Capacité poussée axiale (lb)
8000
Capacité sortie radiale (lb)
3100
Couple Maxi (in-lb)
25603
Diametre surface de montage (in)
11.496062992126
Diametre trou central (in)
5.12
Distance du centre (in)
7.5
Hauteur surface de montage (in)
9.0551181102362
Inertie Max (lb-in²)
2021
Inertie Max à 20 Index par mn
226
Montrer plus
Informations sur le produit
Base Model
1100RDM6H48-330
Goupille incluse?
Non
Marque
Camco
Type de produit
Sortie de bride
CAD/Configurer
Ressources
FAQ
Articles
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer