1301RD3H64-330 - Schrittgetriebe, mechanisch, kurvengetrieben, Schwerlast, mit Durchgangsbohrung, vielfältige Bewegungen, Serie RD
Serie ansehen:
RD SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
Technische Daten
- Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)109000
- Axiale Ausgangsleistung (lb)10800
- Distanz zum Zentrum (in)10.5
- Durchmesser Durchgangsloch (in)4.75
- Durchmesser Montagefläche (in)13.75
- Höhe zur Montagefläche (in)14
- Innere Trägheit (lb-in²)3296
- Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)68
- Maximales Drehmoment (in-lb)39072
- Radiale Ausgangsleistung (lb)15800
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Base Model1301RD3H64-330
- MarkeCamco
- ProdukttypenSchrittgetriebe, kurvengetrieben