Destaco Logo
Default Image

16502P-P-KT1-C - Precision 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper

Visiter les games produits:

Série 2P

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Poids (lb)19.26

Détails techniques

  • Alesage cylindre (in)4.72
  • Course (in)1.97
  • Force de serrage (lbf)1546
  • Longueur doigts maxi (in)4.53
  • Pressure Range (psi)30 - 100 psi
  • Fourni?Non
  • Optional SensorYes
  • Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)
  • Plage de température Viton-30° à 150°C (-20° à 300°F)

Informations sur le produit

  • AccessoiresOISP-017-C|OISN-017-C|CABL-014|OSMK-115
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueRobohand
  • Product TypePrecision 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
Related Products [FR]