Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)1.19
- Länge (in)4.82
- Anwendung - LebensmittelindustrieNicht geeignet
- Anwendung - LehrenbauSehr gut
- Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
- Anwendung - MontageSehr gut
- Anwendung - SchweissenGut
- Bediener UmgebungNormal
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Haltekraft (lb)1000.0
- Höhe unter Spannarm (in)1.25
- Spannarmlänge (in)2.88
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage AusführungAbgewinkelt
- Beinhaltet Werkstück VariationenNein
- GrifffarbeGelb
- HandgriffVertikal
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenHandspanner, vertikal
- SpannarmausführungU-Spannarm
- Spindelzubehör2007208-M
- Standard-MaterialStahl
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F2007_UR.jpg%2Frename%2F2007_UR.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F2007_U%2B-%2B16914.jpg%2Frename%2F2007_U%2B-%2B16914.png&w=3840&q=75)