Produits
Services [FR]
Ressources
Société
Contact
Français
Rechercher...
Besoin d'aide?
Trouver un Distributeur
Se connecter
ScreenReader.quoteButton
DESTACO - Solutions d'outillage pour équipements de serrage et d'automatisation
Systèmes de serrage
Bride de Serrage Manuel
Serrages verticaux et horizontaux
Série 202
202-U-G - Serrage de maintien à poignée verticale avec poignée verte | 202-U-G
202-U-G - Serrage de maintien à poignée verticale avec poignée verte | 202-U-G
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série 202
Poignées colorées pour serrages
Demande d'offre
Détails techniques
CAD/Télécharger
Accessoires
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Longueur (in)
2.73
Poids (lb)
0.35
Applicarion -Soudage
Faible/Bas
Application -Alimentaire
Correct/Moyen
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Application -Contrôle fixations
Excellent/Haut
Application -Usinage
Pas recommandé
Duty Cycle
1
Service environnement
Normal
Détails techniques
Effort de maintien (lbf)
200.0
Hauteur sous étrier (in)
0.92
Longueur Etrier (in)
1.73
Fourni?
Non
Informations sur le produit
Accessoires
202305|202208-M|215105
Accomodates Workpiece Variation
No
Assemblage goupille
202208-M
Couleur de la poignée
Vert
Goupille incluse?
Non
Marque
DESTACO
Matériel standard
Acier
poignée
Verticale
Style de base de montage
Base bridée
Style de bras de serrage
Barre en U
Montrer plus
CAD/Télécharger
Accessoires
Ressources
FAQ
Articles
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer