Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)1.34
- Länge (in)9.88
- Anwendung - LebensmittelindustrieNicht geeignet
- Anwendung - LehrenbauSehr gut
- Anwendung - Maschinelle BearbeitungFair/Medium
- Anwendung - MontageSehr gut
- Anwendung - SchweissenGut
- Bediener UmgebungNormal
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Haltekraft (lb)840.0
- Höhe unter Spannarm (in)1.32
- Spannarmlänge (in)2.86
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage AusführungAbgewinkelt
- Beinhaltet Werkstück VariationenNein
- GrifffarbeBlau
- HandgriffHorizontal
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenHandspanner, horizontal
- SpannarmausführungU-Spannarm
- Spindelzubehör2007208-M
- Standard-MaterialStahl
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F2027-U-K%2B-%2B18571.jpg%2Frename%2F2027-U-K%2B-%2B18571.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F2027-U.jpg%2Frename%2F2027-U.png&w=3840&q=75)