Destaco Logo
207-UB-L - Vertikalspanner

207-UB-L - Vertikalspanner 207-UB ohne Spindel

Serie ansehen:

Serie 207

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.8
  • Länge (in)3.72
  • Anwendung - LebensmittelindustrieGut
  • Anwendung - LehrenbauSehr gut
  • Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
  • Anwendung - MontageSehr gut
  • Anwendung - SchweissenBedingt
  • Bediener UmgebungNormal
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)375
  • Höhe unter Spannarm (in)1.25
  • Spannarmlänge (in)2.14
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage Ausführunggerade
  • Beinhaltet Werkstück VariationenNein
  • GrifffarbeRot
  • HandgriffVertikal
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenVertikal-Kniehebelspanner
  • Spannarmausführungoffener Spannarm
  • Standard-MaterialStahl
  • Zubehör207305|207426-Q|2007208-M|507107|L-227-2-01|L-227-2-02|L-227-3-01|L-227-4-01|507107|L-227-1-01|L-227-1-02|L-227-1-03|L-227-1-04|L-227-2-01|L-227-2-02|L-227-3-01|L-227-4-01|207426-Q

Ähnliche Produkte