Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.73
- Höhe (in)7.48
- Länge (in)5.06
- Weite (in)1.25
- Anwendung - LebensmittelindustrieGut
- Anwendung - LehrenbauSehr gut
- Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
- Anwendung - MontageSehr gut
- Anwendung - SchweissenBedingt
- Bediener UmgebungNormal
Technische Daten
- Haltekraft (lb)375
- Höhe unter Spannarm (in)1.55
- Spannarmlänge (in)3.84
- Andruckspindel inklusiveNein
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Basis Montage Ausführunggerade
- Beinhaltet Werkstück VariationenNein
- GrifffarbeRot
- HandgriffVertikal
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenVertikal-Kniehebelspanner
- SpannarmausführungU-Spannarm lang
- Spindelzubehör225208-M
- Standard-MaterialStahl
- Zubehör207305|207426-Q|2007208-M|225208-M|507107|225208-M|507107|207426-Q