Destaco Logo

207206-M - Broche pied rotatif - Accessoires de serrage

Visiter les games produits:

Accessoires Pour Éléments de Serrage

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)2.44
  • Poids (lb)0.2
  • Application du produitCLAMPING

Détails techniques

  • Filet (in)1420
  • Largeur capot (in)0.5
  • Fourni?Non

Informations sur le produit

  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Serie utilisés sur2002|202|2017|217|215
  • Type d'accessoireBroche de Pression à Pied Articulé
  • Type de produitClamp Accessories
  • Utilisé avec Modele/GammeM6 Threads

Related Products [FR]