Serie ansehen:
Zubehör für HandspannerGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.05
- Länge (in)2.72
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Gewinde (in)51618
- Sauger Breite (in)0.5
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenSpindel mit Sechskantkopf aus rostfreiem Stahl
- Serie verwendet auf603|604
- Standard-MaterialEdelstahl
- Wird verwendet bei Modell/Serie603-SS|604-MM
- Zubehör-TypAndruckspindel
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FHex_Head_Spindle.jpg%2Frename%2FHex_Head_Spindle.png&w=3840&q=75)