
Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)5.87
- Poids (lb)0.7938
- Application du produitCLAMPING
Détails techniques
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Serie utilisés sur210|201|235|237
- Type d'accessoireEnsemble de bras croisés
- Type de produitClamp Accessories
- Utilisé avec Modele/Gamme210-U|210-USS|210-S|210-UB|201-SB|210-UR|210-SR|210-TU|235-U|235-USS|235-UR|235-URSS|235-UB|237-U|237-USS
Related Products [FR]
Série 548/578
578 - Serrage vertical
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)