Produits
Services [FR]
Ressources
Société
Contact
Français
Rechercher...
Besoin d'aide?
Trouver un Distributeur
Se connecter
ScreenReader.quoteButton
DESTACO - Solutions d'outillage pour équipements de serrage et d'automatisation
Systèmes de serrage
Bride de Serrage Manuel
Accessoires Pour Éléments de Serrage
Accessoires Pour Éléments de Serrage
220203 - Broche T¿te Hex - Accessoires de serrage
220203 - Broche T¿te Hex - Accessoires de serrage
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Accessoires Pour Éléments de Serrage
Demande d'offre
Détails techniques
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Longueur (in)
3.34
Poids (lb)
0.1
Application du produit
CLAMPING
Détails techniques
Filet (in)
1213
Largeur capot (in)
0.75
Fourni?
Non
Informations sur le produit
Goupille incluse?
Non
Marque
DESTACO
Serie utilisés sur
640
Type d'accessoire
Broche de Pression à tête hexagonale
Type de produit
Clamp Accessories
Utilisé avec Modele/Gamme
640|640-R
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer