
Visiter les games produits:
Accessoires Pour Éléments de SerrageVue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)3.46
- Poids (lb)0.2
- Application du produitCLAMPING
Détails techniques
- Filet (in)1213
- Largeur capot (in)0.75
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Serie utilisés sur640|95050|95060|5130|5133|5150
- Type d'accessoireBroche de Pression à tête hexagonale
- Type de produitClamp Accessories
- Utilisé avec Modele/Gamme640-M|640-MR|95050|95060|5130-M|5130-MB|5130-MR|5130-MBR|5133-M|5133-MB|5133-MR|5133-MBR|5150-M|5150-MB|5150-MR|5150-MBR
Related Products [FR]
Série 548/578
578 - Serrage vertical
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)