Destaco Logo
225219-M : Polyurethan-Kappe, flach - Spannerzubehör

225219-MPolyurethan-Kappe, flach - Spannerzubeh¿r

Serie ansehen:

Handspanner-Zubehör

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.0066
  • Höhe (in)0.69
  • Länge (in)0.79
  • Weite (in)0.79
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Sauger Breite (in)0.81
  • Sauger Höhe (in)0.69
  • Andruckspindel inklusiveNein
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenPolyurethan-Kappe, flache Spitze
  • Serie verwendet auf2007|207|2027|227|225|307
  • Wird verwendet bei Modell/SerieAll M8 x 1.25 Spindles
  • Zubehör-TypPolyurethan-Kappe