
Serie ansehen:
Serie 227Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.7
- Höhe (in)2.4
- Länge (in)7.48
- Weite (in)1.74
- Anwendung - LebensmittelindustrieGut
- Anwendung - LehrenbauSehr gut
- Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
- Anwendung - MontageSehr gut
- Anwendung - SchweissenGut
- Bediener UmgebungNormal
Technische Daten
- Haltekraft (lb)500
- Höhe unter Spannarm (in)1.25
- Spannarmlänge (in)2.39
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage AusführungAbgewinkelt
- Beinhaltet Werkstück VariationenNein
- GrifffarbeRot
- HandgriffHorizontal
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenHandspanner, horizontal
- SpannarmausführungOffener Spannarm
- Standard-MaterialStahl
- Zubehör207426-Q|2007208-M|225208-M|507107|507107|L-227-1-01|L-227-1-02|L-227-1-03|L-227-1-04|L-227-2-01|L-227-2-02|L-227-3-01|L-227-4-01|207426-Q