Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)11.02
- Poids (lb)1.61
- Applicarion -SoudageCorrect/Moyen
- Application -AlimentaireCorrect/Moyen
- Application -AssemblageExcellent/Haut
- Application -Contrôle fixationsExcellent/Haut
- Application -UsinageFaible/Bas
- Application du produitCLAMPING
- Service environnementNormal
Détails techniques
- Effort de maintien (lbf)750.0
- Hauteur sous étrier (in)1.67
- Longueur Etrier (in)4.0
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- Accessoires210440-Q|235906|235106|240208-M
- Accomodates Workpiece VariationNo
- Assemblage goupille240208-M
- Couleur de la poignéeNoir
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Matériel standardAcier
- poignéeHorizontal
- Style de base de montageBase bridée
- Style de bras de serrageBarre en U
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)