250P2H20-180_MSCV.33Schrittgetriebe, mechanisch, parallel, hoch belastbar, spielfrei vorgespannt, wiederholgenau, Ganz- oder Teilanschläge, Serie P
Serie ansehen:
Serie PGeräteansicht
Maße / Anwendungen
Technische Daten
- Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)395.0
- Axiale Ausgangsleistung (lb)314.0
- Distanz zum Zentrum (in)3.25
- Durchmesser Ausgangswelle (in)0.625
- Durchmesser Montagefläche (in)1.75
- Höhe zur Montagefläche (in)3.625
- Innere Trägheit (lb-in²)3.0
- Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)0.225
- Maximales Drehmoment (in-lb)631.0
- Radiale Ausgangsleistung (lb)316.0
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Base Model250P2H20-180_MSCV.33
- MarkeCamco
- ProdukttypenSchrittgetriebe, mechanisch, parallel