Destaco Logo
Default Image

331-RSS-M-50Verschlussspanner, Version 331-RSS, Haken 50 mm länger

Serie ansehen:

Serie 323/331/341

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.8
  • Länge (in)8.04
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)700.0
  • Max. Bügeleinstellung (in)0.59
  • mit Öffnungshilfe (in)1.75
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage Ausführungabgewinkelt
  • GrifffarbeRot
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenVerschlussspanner
  • Spannhaken AusführungSpannbügel (Horizontal)
  • Standard-MaterialEdelstahl
  • Verriegelungsplatte331905
  • Verriegelungsplatte beigestelltJa
  • Zubehör331915-M-50