
Serie ansehen:
Serie 324/334/344/374Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.6
- Höhe (in)2.37
- Länge (in)8.06
- Weite (in)1.56
Technische Daten
- Haltekraft (lb)1000
- Max. Bügeleinstellung (in)0.5
- mit Öffnungshilfe (in)2.04
- Andruckspindel inklusiveNein
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Basis Montage AusführungAbgewinkelt
- GrifffarbeRot
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenVerschlussspanner , vertikal
- Spannhaken AusführungSpannbügel (Vertikal)
- Standard-MaterialStahl
- Verriegelungsplatte324901
- Verriegelungsplatte beigestelltJa
- Zubehör334215-M-100|334101|334-ZB1