Produits
Services [FR]
Ressources
Société
Contact
Français
Rechercher...
Besoin d'aide?
Trouver un Distributeur
Se connecter
ScreenReader.quoteButton
DESTACO - Solutions d'outillage pour équipements de serrage et d'automatisation
Positionneurs rotatifs
Indexeurs CAMCO
Indexeurs Rotatifs à Came
Série RGD/RGS
350RGD2H24-180 - RGD - Indexeur
350RGD2H24-180 - RGD - Indexeur
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série RGD/RGS
Demande d'offre
Détails techniques
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Détails techniques
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
2419
Capacité poussée axiale (lb)
1406
Capacité sortie radiale (lb)
1935
Couple Maxi (in-lb)
2390
Diametre surface de montage (in)
2.5
Diametre trou central (in)
0.75
Distance du centre (in)
3.5
Hauteur surface de montage (in)
6.688
Inertie Max (lb-in²)
7.7
Inertie Max à 20 Index par mn
0.845
Montrer plus
Informations sur le produit
Base Model
350RGD2H24-180
Goupille incluse?
Non
Marque
Camco
Type de produit
Sortie de bride
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer