371-RSS - Verschlussspanner, horizontal, klein, Version 371 in Edelstahl, Zusatzverriegelung | 371-RSS
Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)1.87
- Länge (in)12.74
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Haltekraft (lb)750
- Max. Bügeleinstellung (in)0.81
- mit Öffnungshilfe (in)5.38
- ohne Öffnungshilfe4.18
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage AusführungAbgewinkelt
- GrifffarbeRot
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenVerschlussspanner
- Replacement Hook Assembly371915
- Spannhaken AusführungSpannhaken
- Standard-MaterialEdelstahl
- Zubehör371915|371-ZB1
- ZusatzverriegelungJa
Ähnliche Produkte
Serie 330/351/371/381
Verschlussspanner, horizontal, klein, Version 371 in Edelstahl | 371-SS
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F341-R.jpg%2Frename%2F341-R.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F371.jpg%2Frename%2F371.png&w=3840&q=75)