40RGD24H9-180_II - Schrittgetriebe, mechanisch, kurvengetrieben, Ausgang Flansch, Montage universal, Serie RGD
Serie ansehen:
RGD/RGS SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
Technische Daten
- Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)762
- Axiale Ausgangsleistung (lb)791
- Distanz zum Zentrum (in)1.5748031496063
- Durchmesser Durchgangsloch (in)0.51
- Durchmesser Montagefläche (in)1.3779527559055
- Höhe zur Montagefläche (in)3.6220472440945
- Innere Trägheit (lb-in²)0.3
- Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)1.63
- Maximales Drehmoment (in-lb)84
- Radiale Ausgangsleistung (lb)1107
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Base Model40RGD24H9-180_II
- MarkeCamco
- ProdukttypenSchrittgetriebe, mechanisch, kurvengetrieben, Flansch
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FRGS%2BSeries.tif%2Frename%2FRGS%2BSeries.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FRGD%2BSeries.tif%2Frename%2FRGD%2BSeries.png&w=3840&q=75)