Destaco Logo

503502 - 503 - Serrage vertical

Visiter les games produits:

Accessoires Pour Éléments de Serrage

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)50.00
  • Poids (lb)0.4
  • Applicarion -SoudageExcellent/Haut
  • Application -AlimentairePas recommandé
  • Application -AssemblageExcellent/Haut
  • Application -Contrôle fixationsCorrect/Moyen
  • Application -UsinageCorrect/Moyen
  • Application du produitCLAMPING

Détails techniques

  • Trou de montage - Diametre (in)0.25
  • Trous de montage - Largeur (in)1.38
  • Trous de montage - Longueur (in)0.98
  • Fourni?Non

Informations sur le produit

  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Matériel standardAcier
  • Serie utilisés sur501-503
  • Type d'accessoirePlaque de base
  • Type de produitClamp Accessories
  • Utilisé avec Modele/Gamme501-B|501-LB|503-MB|503-MBLSC
Related Products [FR]