512P8H40-270_II - Schrittgetriebe, mechanisch, parallel, hoch belastbar, spielfrei vorgespannt, wiederholgenau, Ganz- oder Teilanschläge, Serie P
Serie ansehen:
P-SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
Technische Daten
- Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)6951.0
- Axiale Ausgangsleistung (lb)1374.0
- Distanz zum Zentrum (in)4.858
- Durchmesser Ausgangswelle (in)1.625
- Durchmesser Montagefläche (in)3.25
- Höhe zur Montagefläche (in)7.5
- Innere Trägheit (lb-in²)61.0
- Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)31.39
- Maximales Drehmoment (in-lb)5261.0
- Radiale Ausgangsleistung (lb)2715.0
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Base Model512P8H40-270_II
- MarkeCamco
- ProdukttypenSchrittgetriebe, mechanisch, parallel
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FP%2BSeries.tif%2Frename%2FP%2BSeries.png&w=3840&q=75)