Destaco Logo
Default Image

512RA8H32-120Schrittgetriebe, mechanisch, rechtwinklig, kompakt, vorgespannt, präzise, Universalbefestigung, Serie RA

Serie ansehen:

Serie RA

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

Technische Daten

  • Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)6951.0
  • Axiale Ausgangsleistung (lb)2277.0
  • Distanz zum Zentrum (in)2.375
  • Durchmesser Ausgangswelle (in)1.625
  • Durchmesser Montagefläche (in)3.38
  • Höhe zur Montagefläche (in)11.0
  • Innere Trägheit (lb-in²)43.0
  • Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)2.773
  • Maximales Drehmoment (in-lb)3728.0
  • Radiale Ausgangsleistung (lb)1986.0

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Base Model512RA8H32-120
  • MarkeCamco
  • ProdukttypenSchrittgetriebe, mechanisch, rechtwinklig