Destaco Logo
5131 - Schubstangenspanner/Handspanner, Schwerlast, flaches Profil

5131Schubstangenspanner/Handspanner, Schwerlast, flaches Profil

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)1.12
  • Länge (in)7.61
  • Bevorzugter MarktGlobal
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)2500
  • Hub (in)1
  • Kolben Höhe (in)1.1
  • Andruckspindel (empfohlen)461203
  • BeigestelltNein
  • Kolbengewinde5/16-18
  • SchubstangeRund
  • Zölliges oder metrisches ProduktZöllig

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage AusführungAbgewinkelt
  • GrifffarbeRot
  • HandgriffHorizontal
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenSchubstangenspanner
  • Standard-MaterialSteel
  • Zubehör461203|461203