Destaco Logo
Default Image

5131-BRSchubstangenspanner/Handspanner, Schwerlast, Version 5131-B mit Zusatzverriegelung

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.8
  • Länge (in)7.61
  • Bevorzugter MarktGlobal
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)2500
  • Hub (in)1
  • Kolben Höhe (in)0.87
  • Andruckspindel (empfohlen)461203
  • BeigestelltNein
  • Kolbengewinde5/16-18
  • SchubstangeRund
  • Zölliges oder metrisches ProduktZölliges

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage AusführungMassive Basis, anschweißbar
  • GrifffarbeRot
  • HandgriffHorizontal
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenSchubstangenspanner
  • Standard-MaterialSteel
  • Zubehör461203|461203
  • ZusatzverriegelungJa