Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)3
- Höhe (in)3.40
- Länge (in)11.23
- Weite (in)1.57
- Anwendung - LebensmittelindustrieNicht geeignet
- Anwendung - LehrenbauGut
- Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
- Anwendung - MontageSehr gut
- Anwendung - SchweissenSehr gut
- Bevorzugter MarktGlobal
Technische Daten
- Haltekraft (lb)5800
- Hub (in)1.91
- Kolben Höhe (in)1.14
- Andruckspindel (empfohlen)220203-M
- Andruckspindel inklusiveNein
- BeigestelltNein
- KolbengewindeM12
- SchubstangeQuadratisch
- Zölliges oder metrisches ProduktMetrisch
Produktinformation
- Basis Montage AusführungMassive Basis, anschweißbar
- GrifffarbeRot
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenSchubstangenspanner
- Standard-MaterialSteel
- Zubehör220203-M|220203-M