Produkte
Märkte
Anwendungen
Dienstleistungen
Informationsmaterialien
Firma
Kontakt
Virtueller technischer Support
Deutsch
Suchen...
Brauchen Sie Hilfe?
Finden Sie einen Händler
Anmelden
Kostenschätzung ansehen
DESTACO - Werkstückspanntechnik und Automatisierungswerkzeuglösungen
Spanntechnik
Pneumatikspanner
Stiftzieher pneumatisch
Serie 56D60-1
56D60-104C800A - Pneumatic Pin Clamp Package | Pneumatic Clamping
56D60-104C800A
Pneumatic Pin Clamp Package | Pneumatic Clamping
Produktdaten per E-Mail
Serie ansehen:
Serie 56D60-1
Angebot anfordern
Technische Daten
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Technische Daten
Geräteansicht
Zöllig
Metrisch
Maße / Anwendungen
Gewicht (lb)
8.82
Produkt Anwendung
CLAMPING
Technische Daten
Hub (in)
1.6
Beigestellt
Nein
Produktinformation
Andruckspindel inklusive
Nein
Marke
DESTACO
Product Type
Pneumatic Pin Clamp Package
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel