Destaco Logo
56H40-2XXXXXXB-2 - Stiftzieher, manuell, Schwerlast

56H40-2XXXXXXB-2Stiftzieher, manuell, Schwerlast

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)4.4

Technische Daten

  • Abweichung (in)0.002
  • Hub (in)0.8
  • Scherkraft (lb)45
  • Zylinder Durchmesser (in)1.57
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Hand LeverYes
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenStiftzieher, manuell
  • Zubehör8MF-071-1|86P0-20000002|82ZB-181-1|82ZB-009-2|82ZB-013-3|86P0-200L4|86P0-200C8|86P0-200D8|8EL-002-1|8EL-003-1