Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.1
- Höhe (in)1.27
- Länge (in)2.63
- Weite (in)1.23
- Bevorzugter MarktGlobal
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Haltekraft (lb)150
- Hub (in)0.63
- Kolben Höhe (in)0.5
- Andruckspindel (empfohlen)205208-M
- BeigestelltNein
- KolbengewindeM4
- SchubstangeRund
- Zölliges oder metrisches ProduktMetrisch
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage AusführungAbgewinkelt
- GrifffarbeRot
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenSchubstangenspanner
- Standard-MaterialStahl
- Zubehör205208-M|205208-M