Destaco Logo
6002-SS - Schubstangenspanner/Handspanner, Kniehebel, Version 6002, Edelstahl

6002-SSSchubstangenspanner/Handspanner, Kniehebel, Version 6002 in Edelstahl

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.44
  • Höhe (in)4.21
  • Länge (in)5.52
  • Weite (in)1.00
  • Bevorzugter MarktNA/SA
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)400
  • Hub (in)0.75
  • Kolben Höhe (in)0.44
  • Andruckspindel (empfohlen)202943
  • Andruckspindel inklusiveNein
  • BeigestelltNein
  • Ef:Af Exerting Force: Applied Force ((pushing/pulling))20:1
  • Kolbengewinde1/4-20
  • Mounting Nut (Supplied)602905
  • SchubstangeRunden

Produktinformation

  • Basis Montage AusführungDurchgangsbohrung
  • GrifffarbeRot
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenSchubstangenspanner
  • Standard-MaterialEdelstahl
  • Zubehör202943|602905