Destaco Logo
Edelstahl robuster Schubstangenspanner metr. 6004-MMRSS

6004-MMRSSStraight Line Action Clamp

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.82
  • Länge (in)5.69
  • Bevorzugter MarktNA/SA

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)600
  • Hub (in)1.5
  • Kolben Höhe (in)0.44
  • Andruckspindel (empfohlen)207943-M
  • BeigestelltNein
  • Ef:Af Exerting Force: Applied Force ((pushing/pulling))14.4:1
  • KolbengewindeM8
  • Mounting Nut (Supplied)606904-M
  • SchubstangeRunden
  • Zölliges oder metrisches ProduktMetrisch

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage AusführungAbgewinkelt
  • GrifffarbeRot
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenSchubstangenspanner
  • Standard-MaterialEdelstahl
  • Zubehör207943-M|606904-M
  • ZusatzverriegelungJa