Destaco Logo
600RGD6H48-270  - Schrittgetriebe, mechanisch, kurvengetrieben, Ausgang Flansch, Montage universal

600RGD6H48-270Schrittgetriebe, mechanisch, kurvengetrieben, Ausgang Flansch, Montage universal, Serie RGD

Serie ansehen:

Serie RGD/RGS

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

Technische Daten

  • Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)16292
  • Axiale Ausgangsleistung (lb)3528
  • Distanz zum Zentrum (in)6.25
  • Durchmesser Durchgangsloch (in)2.5
  • Durchmesser Montagefläche (in)5.75
  • Höhe zur Montagefläche (in)12.38
  • Innere Trägheit (lb-in²)256
  • Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)23.048
  • Maximales Drehmoment (in-lb)9776
  • Radiale Ausgangsleistung (lb)5667

Produktinformation

  • Base Model600RGD6H48-270
  • MarkeCamco
  • ProdukttypenSchrittgetriebe, mechanisch, kurvengetrieben, Flansch