Destaco Logo
Default Image

602-MM-BLKSchubstangenspanner/Handspanner, Kniehebel, Version 602-MM, schwarz oxidiert

Serie ansehen:

Serie 602/604/624

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.11
  • Länge (in)2.43
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)200.0
  • Hub (in)0.75
  • Kolben Höhe (in)0.47
  • Andruckspindel (empfohlen)205203-M
  • BeigestelltNein
  • KolbengewindeM6
  • Mounting Nut (Supplied)602105-M
  • SchubstangeRund
  • Zölliges oder metrisches ProduktMetrisch

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage AusführungFrontmontage
  • GrifffarbeRot
  • Handgriff360 Degree Rotatable Handle
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenSchubstangenspanner
  • Standard-MaterialStahl (Schwarz)
  • Zubehör205203-M|602