Vue de l'unité
Dimensions / Applications
Détails techniques
- Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)2959.0
- Capacité poussée axiale (lb)5239.0
- Capacité sortie radiale (lb)2842.0
- Couple Maxi (in-lb)7173.0
- Diametre arbre de sortie (in)2.0
- Diametre surface de montage (in)4.56
- Distance du centre (in)3.0
- Hauteur surface de montage (in)15.57
- Inertie Max (lb-in²)169.0
- Inertie Max à 20 Index par mn4.026
Informations sur le produit
- Base Model662RA6H40-120
- Goupille incluse?Non
- MarqueCamco
- Type de produitSortie de l'arbre
Related Products [FR]
Série 548/578
578 - Serrage vertical
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)